FH 1-laga PE-RT rör, 20 mm, 300 m, 8 bar
088X0806
FH 1-GRUNNEINING PE-RT PIPE 20 X 2.0 MM, 300M
088X0806
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni | PE-RT, gerð I |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Hitastig rennslis [°C] [hám.] | 90 °C |
| Jafnaður prófunarþrýstingur [bar] | 12.000 bar |
| Lengd [m] | 300.00 m |
| Lýsing | FH 1-GRUNNEINING PE-RT PIPE 20 X 2.0 MM, 300M |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | FH 1-LAYER PE-RT PIPE 20 X 2.0 MM, 300M |
| Notkun | Floor heating pipes |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Veggjaþykkt [mm] | 2 mm |
| Vinnuhitastig [°C] [hám.] | 60.0 °C |
| Vinnuþrýstingur [bar] [hám.] | 8 bar |
| Vöruhópur | Lagnir fyrir gólfhitun |
| Vörutegund | FH 1-laga PE-RT rör |
| Þvermál pípu [mm] | 20 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.112 Kilogram |
| Net weight | 0.111 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 1.11 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702428529228 |