Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0001

16 mm x 2 mm, 500 m, 10 bar

088X0003

Samsett pípulögn 16 x 2 mm, 500m

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniPE-RT/Alu/PE-HD
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Hitastig rennslis [°C] [hám.]95 °C
Jafnaður prófunarþrýstingur [bar]16.000 bar
Lengd [m]500.00 m
LýsingSamsett pípulögn 16 x 2 mm, 500m
Einkenni
Gildi
Material DescriptionFH-CPA composite pipe 16x2 500m
NotkunFloor heating pipes
Product lineFloor Heating Hydronics
Veggjaþykkt [mm]2 mm
Vinnuhitastig [°C] [hám.]70.0 °C
Vinnuþrýstingur [bar] [hám.]10 bar
VöruhópurLagnir fyrir gólfhitun
VörulýsingFH samsett pípulögn 16 x 2 mm, 500m
VörutegundFH Composite Pipes
Þvermál pípu [mm]16 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.117 Kilogram
Net weight0.105 Kilogram
Volume0.487 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702420089270
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens