16 mm x 2 mm, 200 m, 10 bar
088X0001
Samsett pípulögn 16 x 2 mm, 200m
088X0001
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni | PE-RT/Alu/PE-HD |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Hitastig rennslis [°C] [hám.] | 95 °C |
| Jafnaður prófunarþrýstingur [bar] | 16.000 bar |
| Lengd [m] | 200.00 m |
| Lýsing | Samsett pípulögn 16 x 2 mm, 200m |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | FH-CPA composite pipe 16x2 200m |
| Notkun | Floor heating pipes |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Veggjaþykkt [mm] | 2 mm |
| Vinnuhitastig [°C] [hám.] | 70.0 °C |
| Vinnuþrýstingur [bar] [hám.] | 10 bar |
| Vöruhópur | Lagnir fyrir gólfhitun |
| Vörulýsing | FH samsett pípulögn 16 x 2 mm, 200m |
| Vörutegund | FH Composite Pipes |
| Þvermál pípu [mm] | 16 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 104 Gram |
| Net weight | 104 Gram |
| Volume | 0.585 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420089256 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |