Danfoss logo
FH-ME3 088U06132

Látún, Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]: 6, 10 bar

088U0616

BasicPlus tengikista 6+6
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Tengikistur

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BlæðingarlokiFylgir ekki
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniLátún
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]6
LokatengingDanfoss RA
LýsingBasicPlus tengikista 6+6
Einkenni
Gildi
Material DescriptionGÓLFHITAGRIND FH-ME 6 6+6 án flæðiglasa
Product lineFloor Heating Hydronics
RennslismælirNei
SCIP-málsskjalanr.89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff
Vinnuþrýstingur [bar] [hám.]10 bar
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumBasicPlus manifolds
VöruhópurManifold & Manifold Kits
VörutegundBasicPlus Manifold

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.338 Kilogram
Net weight3.338 Kilogram
Volume2.399 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702420117348
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm