Danfoss logo
FH-ME3 088U06132

Látún, Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]: 2, 10 bar

088U0612

BasicPlus tengikista 2+2
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Tengikistur

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BlæðingarlokiFylgir ekki
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniLátún
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]2
LokatengingDanfoss RA
LýsingBasicPlus tengikista 2+2
Einkenni
Gildi
Material DescriptionGÓLFHITAGRIND FH-ME 2 2+2 án flæðiglasa
Product lineFloor Heating Hydronics
RennslismælirNei
SCIP-málsskjalanr.89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff
Vinnuþrýstingur [bar] [hám.]10 bar
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumBasicPlus manifolds
VöruhópurManifold & Manifold Kits
VörutegundBasicPlus Manifold

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.127 Kilogram
Net weight1.075 Kilogram
Volume0.88 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702420117300
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm