Danfoss logo
C4C Manifold bundle 8+8, Manifold SSM

Ryðfrítt stál, Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]: 8, 10 bar

088U1318

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BlæðingarlokiHandvirkt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniRyðfrítt stál
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]8
ForstillingarJá
Hitastig rennslis [°C] [hám.]90 °C
LokatengingDanfoss RA
Einkenni
Gildi
Material DescriptionC4C Manifold bundle 8+8
Product lineFloor Heating Hydronics
Próf.þrýstingur [bör]16 bar
RennslismælirNei
Vinnuþrýstingur [bar] [hám.]10 bar
VöruhópurManifold & Manifold Kits
VörutegundManifold SSM
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]0.600 bar

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight7.8 Kilogram
Net weight7.4 Kilogram
Volume0.029 Cubic meter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162456729
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm