Ryðfrítt stál, Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]: 7, 10 bar
088U1317
088U1317
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Blæðingarloki | Handvirkt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni | Ryðfrítt stál |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark] | 7 |
| Forstillingar | Já |
| Hitastig rennslis [°C] [hám.] | 90 °C |
| Lokatenging | Danfoss RA |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | C4C Manifold bundle 7+7 |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Próf.þrýstingur [bör] | 16 bar |
| Rennslismælir | Nei |
| Vinnuþrýstingur [bar] [hám.] | 10 bar |
| Vöruhópur | Manifold & Manifold Kits |
| Vörutegund | Manifold SSM |
| Þrýstingsmunur [bör] [hám.] | 0.600 bar |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 7.2 Kilogram |
| Net weight | 6.8 Kilogram |
| Volume | 0.027 Cubic meter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162456712 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |