Danfoss logo
C4C Manifold bundle 6+6, Manifold SSM

Ryðfrítt stál, Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]: 6, 10 bar

088U1316

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BlæðingarlokiHandvirkt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniRyðfrítt stál
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]6
ForstillingarJá
Hitastig rennslis [°C] [hám.]90 °C
LokatengingDanfoss RA
Einkenni
Gildi
Material DescriptionC4C Manifold bundle 6+6
Product lineFloor Heating Hydronics
Próf.þrýstingur [bör]16 bar
RennslismælirNei
Vinnuþrýstingur [bar] [hám.]10 bar
VöruhópurManifold & Manifold Kits
VörutegundManifold SSM
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]0.600 bar

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight6.6 Kilogram
Net weight6.2 Kilogram
Volume0.025 Cubic meter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162456705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm