Danfoss logo
C4C Manifold bundle 5+5, Manifold SSM

Ryðfrítt stál, Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]: 5, 10 bar

088U1315

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BlæðingarlokiHandvirkt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniRyðfrítt stál
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]5
ForstillingarJá
Hitastig rennslis [°C] [hám.]90 °C
LokatengingDanfoss RA
Einkenni
Gildi
Material DescriptionC4C Manifold bundle 5+5
Product lineFloor Heating Hydronics
Próf.þrýstingur [bör]16 bar
RennslismælirNei
Vinnuþrýstingur [bar] [hám.]10 bar
VöruhópurManifold & Manifold Kits
VörutegundManifold SSM
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]0.600 bar

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight6 Kilogram
Net weight5.6 Kilogram
Volume0.023 Cubic meter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162456699
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm