Danfoss logo
SSM_088U0812_F0_v1

Ryðfrítt stál, Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]: 12, 10 bar

088U0812

SSM tengikista 12+12

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BlæðingarlokiHandvirkt
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniRyðfrítt stál
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]12
ForstillingarJá
Hitastig rennslis [°C] [hám.]90 °C
LokatengingDanfoss RA
LýsingSSM tengikista 12+12
Einkenni
Gildi
Material DescriptionSSM manifold 12+12
Product lineFloor Heating Hydronics
Próf.þrýstingur [bör]16 bar
RennslismælirNei
SCIP-málsskjalanr.f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
UNSPSC-KÓÐI40141720
Vinnuþrýstingur [bar] [hám.]10 bar
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSSM manifold x+x
VöruhópurManifold & Manifold Kits
VörutegundManifold SSM
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]0.600 bar

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight6.294 Kilogram
Net weight6.153 Kilogram
Volume17.019 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425119361
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm