Ryðfrítt stál, Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]: 10, 10 bar
088U0810
SSM tengikista 10+10
088U0810
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Blæðingarloki | Handvirkt |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni | Ryðfrítt stál |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark] | 10 |
| Forstillingar | Já |
| Hitastig rennslis [°C] [hám.] | 90 °C |
| Lokatenging | Danfoss RA |
| Lýsing | SSM tengikista 10+10 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | SSM manifold 10+10 |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Próf.þrýstingur [bör] | 16 bar |
| Rennslismælir | Nei |
| SCIP-málsskjalanr. | f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783 |
| UNSPSC-KÓÐI | 40141720 |
| Vinnuþrýstingur [bar] [hám.] | 10 bar |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | SSM manifold x+x |
| Vöruhópur | Manifold & Manifold Kits |
| Vörutegund | Manifold SSM |
| Þrýstingsmunur [bör] [hám.] | 0.600 bar |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 5.498 Kilogram |
| Net weight | 5.351 Kilogram |
| Volume | 17.019 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425119385 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |