Danfoss logo
SSM-F_088U0760_F_v1

Ryðfrítt stál, Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]: 10, 6 bar

088U0760

SSM tengikista 10+10 með rennslismæli

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BlæðingarlokiHandvirkt
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniRyðfrítt stál
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]10
ForstillingarJá
Hitastig rennslis [°C] [hám.]60 °C
LokatengingDanfoss RA
Einkenni
Gildi
LýsingSSM tengikista 10+10 með rennslismæli
Material DescriptionSSM-10F manifold set with flowmeters
Product lineFloor Heating Hydronics
Próf.þrýstingur [bör]10 bar
RennslismælirJá
SCIP-málsskjalanr.767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
Vinnuþrýstingur [bar] [hám.]6 bar
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSSM manifold set with flowmeters
VöruhópurManifold & Manifold Kits
VörutegundManifold SSM-F
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]0.600 bar

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight5.44 Kilogram
Net weight5.361 Kilogram
Volume15.146 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425114755
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm