Danfoss logo
SSM-F_088U0752_F

Ryðfrítt stál, Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]: 2, 6 bar

088U0752

SSM tengikista 2+2 með rennslismæli

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BlæðingarlokiHandvirkt
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniRyðfrítt stál
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]2
ForstillingarJá
Hitastig rennslis [°C] [hám.]60 °C
LokatengingDanfoss RA
LýsingSSM tengikista 2+2 með rennslismæli
Einkenni
Gildi
Material DescriptionSSM-2F, manifold set with flowmeters
Product lineFloor Heating Hydronics
Próf.þrýstingur [bör]10 bar
RennslismælirJá
SCIP-málsskjalanr.767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
UNSPSC-KÓÐI40141720
Vinnuþrýstingur [bar] [hám.]6 bar
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSSM manifold set with flowmeters
VöruhópurManifold & Manifold Kits
VörutegundManifold SSM-F
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]0.600 bar

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.85 Kilogram
Net weight1.828 Kilogram
Volume6.489 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425114830
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm