Danfoss logo
SSM manifold bundle, Stainless steel, 088U0657

SSM safnari pakki, Ryðfrítt stál, Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]: 7, 6 bar

088U0657

SSM Bundle 7+7

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BlæðingarlokiHandvirkt
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniRyðfrítt stál
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]7
ForstillingarJá
Gerðir tengingaPressutengi
Hitastig rennslis [°C] [hám.]60 °C
Einkenni
Gildi
LokatengingDanfoss RA
LýsingSSM Bundle 7+7
Material DescriptionSSM Bundle 7+7
Product lineFloor Heating Hydronics
Próf.þrýstingur [bör]10 bar
RennslismælirJá
Stærð tengingar3/4"
Vinnuþrýstingur [bar] [hám.]6 bar
VöruhópurPrepack
VörutegundSSM safnari pakki
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]0.600 bar
Þvermál tengingar hlið 1 [mm]16.0 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight7.077 Kilogram
Net weight5.737 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume22.961 Liter
EAN/UPC5715162278659