Danfoss logo
088U0887_FHR 7+7_F

Safnari FHR, Látún, Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]: 7, 10 bar

088U0887

C4C FHR Presetted Manifold 7+7

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BlæðingarlokiFylgir ekki
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniLátún
Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]7
ForstillingarJá
Hitastig rennslis [°C] [hám.]90 °C
LokatengingDanfoss RA
LýsingC4C FHR Presetted Manifold 7+7
Einkenni
Gildi
Material DescriptionC4C FHR Presetted Manifold 7+7
Product lineFloor Heating Hydronics
Próf.þrýstingur [bör]16 bar
RennslismælirNei
Vinnuþrýstingur [bar] [hám.]10 bar
VöruhópurManifold & Manifold Kits
VörutegundSafnari FHR
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]0.600 bar

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3 Kilogram
Net weight2.9 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.003 Cubic meter
EAN/UPC5715162497012