Safnari FHR, Látún, Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]: 4, 10 bar
088U0884
C4C FHR Presetted Manifold 4+4
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Safnari FHR
088U0884
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Blæðingarloki | Fylgir ekki |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni | Látún |
| Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark] | 4 |
| Forstillingar | Já |
| Hitastig rennslis [°C] [hám.] | 90 °C |
| Lokatenging | Danfoss RA |
| Lýsing | C4C FHR Presetted Manifold 4+4 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | C4C FHR Presetted Manifold 4+4 |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Próf.þrýstingur [bör] | 16 bar |
| Rennslismælir | Nei |
| Vinnuþrýstingur [bar] [hám.] | 10 bar |
| Vöruhópur | Manifold & Manifold Kits |
| Vörutegund | Safnari FHR |
| Þrýstingsmunur [bör] [hám.] | 0.600 bar |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.7 Kilogram |
| Net weight | 1.6 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.002 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162497050 |