Danfoss logo
088U0876_FHR-B 6+6_F

Safnari FHR-B, Látún, Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]: 6, 10 bar

088U0876

C4C FHR-B Basic Manifold 6+6
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Safnari FHR

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BlæðingarlokiFylgir ekki
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniLátún
Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]6
ForstillingarNei
Hitastig rennslis [°C] [hám.]90 °C
LokatengingDanfoss RA
LýsingC4C FHR-B Basic Manifold 6+6
Einkenni
Gildi
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 6+6
Product lineFloor Heating Hydronics
Próf.þrýstingur [bör]16 bar
RennslismælirNei
Vinnuþrýstingur [bar] [hám.]10 bar
VöruhópurManifold & Manifold Kits
VörutegundSafnari FHR-B
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]0.600 bar

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.2 Kilogram
Net weight2.1 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162418772