Látún, Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]: 12, 10 bar
088U0552
Tengikista 12+12 stopploki
088U0552
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Blæðingarloki | Fylgir ekki |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni | Látún |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark] | 12 |
| Forstillingar | Nei |
| Lýsing | Tengikista 12+12 stopploki |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Manifold 12+12 Shutoff |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Próf.þrýstingur [bör] | 16 bar |
| Rennslismælir | Nei |
| Vinnsluhiti [°C] [hám.] | 90 °C |
| Vinnuþrýstingur [bar] [hám.] | 10 bar |
| Vöruhópur | Manifold & Manifold Kits |
| Vörutegund | Manifold FHF-B |
| Þrýstingsmunur [bör] [hám.] | 0.600 bar |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 7.547 Kilogram |
| Net weight | 7.547 Kilogram |
| Volume | 3.984 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420081137 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |