Danfoss logo
FHF-2B 088U0542

Látún, Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]: 3, 10 bar

088U0543

Tengikista 3+3 stopploki

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BlæðingarlokiFylgir ekki
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniLátún
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]3
ForstillingarNei
LýsingTengikista 3+3 stopploki
Material DescriptionManifold 3+3 Shutoff
Einkenni
Gildi
Product lineFloor Heating Hydronics
Próf.þrýstingur [bör]16 bar
RennslismælirNei
SCIP-málsskjalanr.ea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90
Vinnsluhiti [°C] [hám.]90 °C
Vinnuþrýstingur [bar] [hám.]10 bar
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumManifold x+x Shutoff
VöruhópurManifold & Manifold Kits
VörutegundManifold FHF-B
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]0.600 bar

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.656 Kilogram
Net weight1.656 Kilogram
Volume1.283 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702420081045
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm