Danfoss logo
FHF-12F 088U0532

Látún, Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]: 12, 6 bar

088U0532

Tengikista 12+12 Danfoss BIV rennslismælir

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BlæðingarlokiFylgir ekki
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniLátún
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]12
ForstillingarJá
Hitastig rennslis [°C] [hám.]60 °C
LokatengingDanfoss RA
LýsingTengikista 12+12 Danfoss BIV rennslismælir
Einkenni
Gildi
Material DescriptionG�LFHITAGRIND FHF -12F 12+12 M/FL��IM
Product lineFloor Heating Hydronics
Próf.þrýstingur [bör]10 bar
RennslismælirJá
SCIP-málsskjalanr.958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
Vinnsluhiti [°C] [hám.]60 °C
Vinnuþrýstingur [bar] [hám.]6 bar
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumManifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
VöruhópurManifold & Manifold Kits
VörutegundManifold FHF-F
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]0.600 bar

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight7.48 Kilogram
Net weight7.48 Kilogram
Volume7.188 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702420081021
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm