Danfoss logo
FHF-10F 088U0530

Látún, Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]: 10, 6 bar

088U0530

Tengikista 10+10 Danfoss BIV rennslismælir

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BlæðingarlokiFylgir ekki
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniLátún
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]10
ForstillingarJá
Hitastig rennslis [°C] [hám.]60 °C
LokatengingDanfoss RA
LýsingTengikista 10+10 Danfoss BIV rennslismælir
Einkenni
Gildi
Material DescriptionG�LFHITAGRIND FHF -10F 10+10 M/FL��IM
Product lineFloor Heating Hydronics
Próf.þrýstingur [bör]10 bar
RennslismælirJá
SCIP-málsskjalanr.958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
Vinnsluhiti [°C] [hám.]60 °C
Vinnuþrýstingur [bar] [hám.]6 bar
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumManifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
VöruhópurManifold & Manifold Kits
VörutegundManifold FHF-F
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]0.600 bar

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight6.858 Kilogram
Net weight6.858 Kilogram
Volume6.669 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702420081007
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm