Danfoss logo
FHF-4 088U0504

Látún, Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]: 4, 10 bar

088U0504

Tengikista 4+4 Danfoss BIV

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BlæðingarlokiFylgir ekki
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniLátún
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]4
ForstillingarJá
Hitastig rennslis [°C] [hám.]90 °C
LokatengingDanfoss RA
Einkenni
Gildi
LýsingTengikista 4+4 Danfoss BIV
Material DescriptionManifold 4+4 Danfoss BIV
Product lineFloor Heating Hydronics
Próf.þrýstingur [bör]16 bar
RennslismælirNei
SCIP-málsskjalanr.0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
Vinnsluhiti [°C] [hám.]90 °C
Vinnuþrýstingur [bar] [hám.]10 bar
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumManifold x+x Danfoss BIV
VöruhópurManifold & Manifold Kits
VörutegundManifold FHF
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]0.600 bar

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.43 Kilogram
Net weight2.43 Kilogram
Volume2.624 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702420080833
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm