Látún, Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]: 2, 10 bar
088U0912
FH-PROX Manifold 2+2
088U0912
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Blæðingarloki | Fylgir ekki |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni | Látún |
| Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark] | 2 |
| Forstillingar | Nei |
| Hitastig rennslis [°C] [hám.] | 90 °C |
| Lokatenging | Danfoss RA |
| Lýsing | FH-PROX Manifold 2+2 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | C4C Manifold set 2+2 FH-PROX |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Próf.þrýstingur [bör] | 16 bar |
| Rennslismælir | Nei |
| Vinnuþrýstingur [bar] [hám.] | 10 bar |
| Vöruhópur | Manifold & Manifold Kits |
| Vörutegund | Manifold FH-PRO |
| Þrýstingsmunur [bör] [hám.] | 0.600 bar |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.792 Kilogram |
| Net weight | 0.745 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.001 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162297384 |