Danfoss logo
 Manifold FH-PRO, Brass_088U0905

Látún, Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]: 5, 10 bar

088U0905

FH-PRO Manifold 5+5

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BlæðingarlokiFylgir ekki
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniLátún
Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]5
ForstillingarJá
Hitastig rennslis [°C] [hám.]90 °C
LokatengingDanfoss RA
LýsingFH-PRO Manifold 5+5
Einkenni
Gildi
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 5+5
Product lineFloor Heating Hydronics
Próf.þrýstingur [bör]16 bar
RennslismælirNei
Vinnuþrýstingur [bar] [hám.]10 bar
VöruhópurManifold & Manifold Kits
VörutegundManifold FH-PRO
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]0.600 bar

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.129 Kilogram
Net weight1.898 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5702425235290