Látún, Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark]: 3, 10 bar
088U0613
BasicPlus tengikista 3+3
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Tengikistur
088U0613
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Blæðingarloki | Fylgir ekki |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni | Látún |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fjöldi tenginga á gólfhitagrind [slaufur] [hámark] | 3 |
| Lokatenging | Danfoss RA |
| Lýsing | BasicPlus tengikista 3+3 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | GÓLFHITAGRIND FH-ME 3 3+3 flæðiglasa |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Rennslismælir | Nei |
| SCIP-málsskjalanr. | 89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff |
| Vinnuþrýstingur [bar] [hám.] | 10 bar |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | BasicPlus manifolds |
| Vöruhópur | Manifold & Manifold Kits |
| Vörutegund | BasicPlus Manifold |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.736 Kilogram |
| Net weight | 1.657 Kilogram |
| Volume | 1.208 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117317 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |