Danfoss logo
USV-S, DN 15, Internal thread

USV-S, DN 25, innri skrúfg.

003Z2233

USV-S DN 25, innri skrfg, stilliloki

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AfrennslisvirkniNei
AfsláttarvirkniJá
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokastykkisLátún
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðistakmörkunJá
Gerðir tengingainnri skrúfg.
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Einkenni
Gildi
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-20 °C
Kvs-gildi [m³/klst]4.00 m³/h
LokastærðDN 25
LýsingUSV-S DN 25, innri skrfg, stilliloki
Material DescriptionUSV-S DN25, R 1", PN16
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.]150 KPa
Product lineHydronic Balancing and Controls
StilliskaliJá
VöruhópurManual balancing
VörutegundUSV-S
ÞrýstingsflokkurPN 16

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.678 Kilogram
Net weight0.635 Kilogram
Volume1.069 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104082820
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm