Danfoss logo
USV-S, DN 15, Internal thread

USV-S, DN 15, innri skrúfg.

003Z2231

USV-S DN 15, innri skrfg, stilliloki

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AfrennslisvirkniNei
AfsláttarvirkniJá
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokastykkisLátún
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðistakmörkunJá
Gerðir tengingainnri skrúfg.
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Einkenni
Gildi
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-20 °C
Kvs-gildi [m³/klst]1.60 m³/h
LokastærðDN 15
LýsingUSV-S DN 15, innri skrfg, stilliloki
Material DescriptionUSV-S DN15, R 1/2", PN16
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.]150 KPa
Product lineHydronic Balancing and Controls
StilliskaliJá
VöruhópurManual balancing
VörutegundUSV-S
ÞrýstingsflokkurPN 16

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.269 Kilogram
Net weight0.249 Kilogram
Volume0.458 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104082806
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm