Danfoss logo
USV-set 003Z2146

DN 50, Rp 2

003Z2155

Sett af USV-M og USV-I, DN 50, Lokasett USV-M + USV-I, DN 15, innri skrúfgang.
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
Gerðir tengingaInternal thread ISO 7/1Rp 2
Kvs-gildi [m³/klst]16.00 m³/h
LokastærðDN 50
LýsingSett af USV-M og USV-I, DN 50, Lokasett USV-M + USV-I, DN 15, innri skrúfgang.
Einkenni
Gildi
Material DescriptionUSV-I/M set 50, R 2"", PN 16
Product lineHydronic Balancing and Controls
SCIP-málsskjalanr.9ee6576b-af1a-49d4-bac6-52ac23e9c151
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumUSV-I/M set 50, R 2"", PN 16
VöruhópurManual balancing
VörutegundUSV-M and USV-I Set
ÞrýstingsflokkurPN 16

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight4.33 Kilogram
Net weight4.33 Kilogram
Volume4.669 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702420083681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm