Danfoss logo
USV-I 003Z2136

USV-I, DN 50, G 2 ¼A

003Z2152

USV-I DN 50, ytri skrfg, stilliloki

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AfrennslisvirkniJá
AfsláttarvirkniJá
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokastykkisLátún
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðistakmörkunJá
Gerðir tengingaExternal thread ISO 228/1G 2 ¼A
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Einkenni
Gildi
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-20 °C
Kvs-gildi [m³/klst]16.00 m³/h
LokastærðDN 50
LýsingUSV-I DN 50, ytri skrfg, stilliloki
Material DescriptionUSV-I 50, G 2 1/4, PN16
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.]150 KPa
Product lineHydronic Balancing and Controls
StilliskaliJá
VöruhópurManual balancing
VörutegundUSV-I
ÞrýstingsflokkurPN 16

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.141 Kilogram
Net weight2.141 Kilogram
Volume2.506 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425096235
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm