Danfoss logo
USV-I 003Z2132

USV-I, DN 50, Rp 2

003Z2151

USV-I DN 50, innri skrfg, stilliloki

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AfrennslisvirkniJá
AfsláttarvirkniJá
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokastykkisLátún
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðistakmörkunJá
Gerðir tengingaInternal thread ISO 7/1Rp 2
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-20 °C
Einkenni
Gildi
Kvs-gildi [m³/klst]16.00 m³/h
LokastærðDN 50
LýsingUSV-I DN 50, innri skrfg, stilliloki
Material DescriptionUSV-I 50, R 2"", PN16
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.]150 KPa
Product lineHydronic Balancing and Controls
SCIP-málsskjalanr.82cb7846-7721-4b99-bf19-f3e32ff5abe5
StilliskaliJá
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumUSV-I 50, R 2"", PN16
VöruhópurManual balancing
VörutegundUSV-I
ÞrýstingsflokkurPN 16

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.19 Kilogram
Net weight2.14 Kilogram
Volume2.429 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702420082523
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm