DN 25
003Z2148
Sett af USV-M og USV-I, DN 25, ytri skrúfgang.
003Z2148
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
| Gerðir tenginga | External thread ISO 228/1G 1 ¼A |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 4.00 m³/h |
| Lokastærð | DN 25 |
| Lýsing | Sett af USV-M og USV-I, DN 25, ytri skrúfgang. |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | USV-I/M set 25, G 1 1/4 A, PN 16 |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | 6804a647-8114-4020-a6fc-6a9a70c0f30e |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | USV-I/M set 25, G 1 1/4 A, PN 16 |
| Vöruhópur | Manual balancing |
| Vörutegund | USV-M and USV-I Set |
| Þrýstingsflokkur | PN 16 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.648 Kilogram |
| Net weight | 1.648 Kilogram |
| Volume | 1.809 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083643 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |