DN 15, G ¾A
003Z2146
Sett af USV-M og USV-I, DN 15, ytri skrúfgang.
003Z2146
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Gerðir tenginga | External thread ISO 228/1G ¾A |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 1.60 m³/h |
| Lokastærð | DN 15 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | Sett af USV-M og USV-I, DN 15, ytri skrúfgang. |
| Material Description | USV-I/M set 15, G 3/4 A, PN16 |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Vöruhópur | Manual balancing |
| Vörutegund | USV-M and USV-I Set |
| Þrýstingsflokkur | PN 16 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.71 Kilogram |
| Net weight | 0.7 Kilogram |
| Volume | 0.77 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083629 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |