Danfoss logo
USV-I 003Z2136

USV-I, DN 25, G 1 ¼A

003Z2138

USV-I DN 25, ytri skrfg, stilliloki

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AfrennslisvirkniJá
AfsláttarvirkniJá
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokastykkisLátún
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðistakmörkunJá
Gerðir tengingaExternal thread ISO 228/1G 1 ¼A
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-20 °C
Einkenni
Gildi
Kvs-gildi [m³/klst]4.00 m³/h
LokastærðDN 25
LýsingUSV-I DN 25, ytri skrfg, stilliloki
Material DescriptionUSV-I 25, G 1 1/4, PN16
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.]150 KPa
Product lineHydronic Balancing and Controls
SCIP-málsskjalanr.6197f9a6-5e31-46ef-aec3-84760763b003
StilliskaliJá
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumUSV-I 25, G 1 1/4, PN16
VöruhópurManual balancing
VörutegundUSV-I
ÞrýstingsflokkurPN 16

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.76 Kilogram
Net weight0.76 Kilogram
Volume1.077 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702420083582
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm