USV-I, DN 15, G ¾A
003Z2136
USV-I DN 15, ytri skrfg, stilliloki
003Z2136
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Afrennslisvirkni | Já |
| Afsláttarvirkni | Já |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni lokastykkis | Látún |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flæðistakmörkun | Já |
| Gerðir tenginga | External thread ISO 228/1G ¾A |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 120 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 1.60 m³/h |
| Lokastærð | DN 15 |
| Lýsing | USV-I DN 15, ytri skrfg, stilliloki |
| Material Description | USV-I 15, G 3/4, PN16 |
| Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.] | 150 KPa |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Stilliskali | Já |
| Vöruhópur | Manual balancing |
| Vörutegund | USV-I |
| Þrýstingsflokkur | PN 16 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.34 Kilogram |
| Net weight | 0.34 Kilogram |
| Volume | 0.464 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421528709 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |