Danfoss logo
USV-I 003Z2132

USV-I, DN 32, Rp 1 ¼

003Z2134

USV-I DN 32, innri skrfg, stilliloki

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AfrennslisvirkniJá
AfsláttarvirkniJá
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni lokastykkisLátún
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðistakmörkunJá
Gerðir tengingaInternal thread ISO 7/1Rp 1 ¼
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Einkenni
Gildi
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-20 °C
Kvs-gildi [m³/klst]6.30 m³/h
LokastærðDN 32
LýsingUSV-I DN 32, innri skrfg, stilliloki
Material DescriptionUSV-I 32, R 1 1/4"", PN16
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.]150 KPa
Product lineHydronic Balancing and Controls
StilliskaliJá
VöruhópurManual balancing
VörutegundUSV-I
ÞrýstingsflokkurPN 16

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.218 Kilogram
Net weight1.218 Kilogram
Volume2.21 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702420082509
Proposition 65No significant risk