Danfoss logo
USV-M 003Z2126

USV-M, DN 20, G 1A

003Z2127

USV-M DN 20, ytri skrúfg., uppfæranlegur jöfnunarloki

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AfrennslisvirkniJá
AfsláttarvirkniJá
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokastykkisLátún
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðistakmörkunJá
Gerðir tengingaExternal thread ISO 228/1G 1A
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-20 °C
Einkenni
Gildi
Kvs-gildi [m³/klst]2.50 m³/h
LokastærðDN 20
LýsingUSV-M DN 20, ytri skrúfg., uppfæranlegur jöfnunarloki
Material DescriptionUSV-M 20, G 1 A, PN16
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.]80 KPa
Product lineHydronic Balancing and Controls
StilliskaliNei
UppfæranleikiJá
VöruhópurManual balancing
VörutegundUSV-M
ÞrýstingsflokkurPN 16

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.549 Kilogram
Net weight0.549 Kilogram
Volume0.672 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702420083520
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm