Danfoss logo
USV-M 003Z2121

USV-M, DN 32

003Z2124

USV-M DN 32, innri skrúfg., uppfæranlegur jöfnunarloki

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AfrennslisvirkniJá
AfsláttarvirkniJá
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokastykkisLátún
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðistakmörkunJá
Gerðir tengingaInternal thread ISO 7/1Rp 1 ¼
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-20 °C
Einkenni
Gildi
Kvs-gildi [m³/klst]6.30 m³/h
LokastærðDN 32
LýsingUSV-M DN 32, innri skrúfg., uppfæranlegur jöfnunarloki
Material DescriptionUSV-M 32, R 1 1/4"", PN16
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.]80 KPa
Product lineHydronic Balancing and Controls
StilliskaliNei
UppfæranleikiJá
VöruhópurManual balancing
VörutegundUSV-M
ÞrýstingsflokkurPN 16

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.47 Kilogram
Net weight1.46 Kilogram
Volume2.055 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702420082455
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm