USV-M, DN 25, Rp 1
003Z2123
USV-M DN 25, innri skrúfg., uppfæranlegur jöfnunarloki
003Z2123
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Afrennslisvirkni | Já |
| Afsláttarvirkni | Já |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni lokastykkis | Látún |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flæðistakmörkun | Já |
| Gerðir tenginga | Internal thread ISO 7/1Rp 1 |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 120 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | -20 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kvs-gildi [m³/klst] | 4.00 m³/h |
| Lokastærð | DN 25 |
| Lýsing | USV-M DN 25, innri skrúfg., uppfæranlegur jöfnunarloki |
| Material Description | USV-M 25, R 1"", PN16 |
| Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.] | 80 KPa |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Stilliskali | Nei |
| Uppfæranleiki | Já |
| Vöruhópur | Manual balancing |
| Vörutegund | USV-M |
| Þrýstingsflokkur | PN 16 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.894 Kilogram |
| Net weight | 0.894 Kilogram |
| Volume | 1.077 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420082431 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |