Danfoss logo
USV-M 003Z2121

USV-M, DN 15, Rp 1/2

003Z2121

USV-M DN 15, innri skrúfg., uppfæranlegur jöfnunarloki

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AfrennslisvirkniJá
AfsláttarvirkniJá
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokastykkisLátún
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðistakmörkunJá
Gerðir tengingaInternal thread ISO 7/1Rp 1/2
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-20 °C
Einkenni
Gildi
Kvs-gildi [m³/klst]1.60 m³/h
LokastærðDN 15
LýsingUSV-M DN 15, innri skrúfg., uppfæranlegur jöfnunarloki
Material DescriptionUSV-M 15, R 1/2"", PN16
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.]80 KPa
Product lineHydronic Balancing and Controls
StilliskaliNei
UppfæranleikiJá
VöruhópurManual balancing
VörutegundUSV-M
ÞrýstingsflokkurPN 16

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.38 Kilogram
Net weight0.38 Kilogram
Volume0.477 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702420082394
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm