MNF, DN 150, PN 16, Kragi
003Z1166
MNF DN 150 með prófunartöppum PN16, handv. forstillingaloki
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: MSV-F2
003Z1166
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Afrennslisvirkni | Nei |
| Afsláttarvirkni | Já |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni lokastykkis | Grátt steypujárn (EN-GJL-250) |
| Gerðir tenginga | Kragi |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 130 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | -10 °C |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 400.80 m³/h |
| Lokastærð | DN 150 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | MNF DN 150 með prófunartöppum PN16, handv. forstillingaloki |
| Material Description | MNF DN 150 with test plugs PN 16 |
| Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.] | 150 KPa |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Prófunartappar | Með prófunartöppum |
| SCIP-málsskjalanr. | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| Stilliskali | Já |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Vöruhópur | Manual balancing |
| Vörutegund | MNF |
| Þrýstingsflokkur | PN 16 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 65.6 Kilogram |
| Net weight | 53.1 Kilogram |
| Volume | 213.6 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104514512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |