Danfoss logo
MSV-F2 with measuring nipples (PN16) - 003Z1067, 003Z1068, 003Z1069, 003Z1090, 003Z1091

MSV-F2, DN 300, PN 16, Kragi

003Z1069

MSV-F2 DN 300 með prófunartöppum PN16, handv. forstillingaloki

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AfrennslisvirkniNei
AfsláttarvirkniJá
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokastykkisSteypujárn (EN-GJL-250)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerðir tengingaKragi
Hitastig miðils [°C] [hám.]130 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Kvs-gildi [m³/klst]1380.20 m³/h
Einkenni
Gildi
LokastærðDN 300
LýsingMSV-F2 DN 300 með prófunartöppum PN16, handv. forstillingaloki
Material DescriptionMSV-F2 DN300 PN16 with nipples
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.]150 KPa
Product lineHydronic Balancing and Controls
PrófunartapparMeð prófunartöppum
SCIP-málsskjalanr.b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
StilliskaliJá
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumMSV-F2 MNF DN15-300
VöruhópurManual balancing
VörutegundMSV-F2
ÞrýstingsflokkurPN 16

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight473 Kilogram
Net weight420.5 Kilogram
Volume1324.8 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421551462
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm