Danfoss logo
MSV-F2_F_v1

MSV-F2, DN 125, PN 16, Kragi

003Z1065

MSV-F2 DN 125 með prófunartöppum PN16, handv. forstillingaloki

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AfrennslisvirkniNei
AfsláttarvirkniJá
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokastykkisSteypujárn (EN-GJL-250)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerðir tengingaKragi
Hitastig miðils [°C] [hám.]130 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
InspectionTextКлапан баланс. MSV-F2 Ду125 с нип PN 16
Einkenni
Gildi
Kvs-gildi [m³/klst]304.40 m³/h
LokastærðDN 125
LýsingMSV-F2 DN 125 með prófunartöppum PN16, handv. forstillingaloki
Material DescriptionMSV-F2 DN125 w. measuring nipples (PN16)
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.]150 KPa
Product lineHydronic Balancing and Controls
PrófunartapparMeð prófunartöppum
SCIP-málsskjalanr.b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
StilliskaliJá
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumMSV-F2 MNF DN15-300
VöruhópurManual balancing
VörutegundMSV-F2
ÞrýstingsflokkurPN 16

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight53.25 Kilogram
Net weight40.6 Kilogram
Volume209.745 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421551424
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm