Danfoss logo
MSV-F2_L

MNF, DN 50, PN 25, Kragi

003Z1170

MNF DN 50 með prófunartöppum PN25, handv. forstillingaloki
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: MSV-F2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AfrennslisvirkniNei
Afsláttarvirkni
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokastykkisDeigt járn (EN-GJS 400-15)
Gerðir tengingaKragi
Hitastig miðils [°C] [hám.]130 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Kvs-gildi [m³/klst]53.80 m³/h
LokastærðDN 50
Einkenni
Gildi
LýsingMNF DN 50 með prófunartöppum PN25, handv. forstillingaloki
Material DescriptionMNF DN 50 with test plugs PN 25
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.]200 KPa
Product lineHydronic Balancing and Controls
PrófunartapparMeð prófunartöppum
SCIP-málsskjalanr.b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
Stilliskali
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumMSV-F2 MNF DN15-300
VöruhópurManual balancing
VörutegundMNF
ÞrýstingsflokkurPN 25

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight9.325 Kilogram
Net weight8.585 Kilogram
Volume14.535 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104514628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm