PFM 1000, 20 bar
003Z8261
PFM 1000, 10 bar, mælitæki fyrir jafnvægistillingar á kæli- hita og neysluvatnskerfum.
003Z8261
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 90 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | -5 °C |
| IP-varnarflokkur | IP65 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | PFM 1000, 10 bar, mælitæki fyrir jafnvægistillingar á kæli- hita og neysluvatnskerfum. |
| Material Description | PFM 1000 measuring device PN 20 |
| Merking á vöru | Yes |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | fe0418e0-6052-492f-a342-5c5f25df19d5 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | 003Z8261 |
| Vöruhópur | Manual balancing |
| Vörutegund | PFM 1000 |
| Þrýstingur [bar] | 20.00 bar |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 2.582 Kilogram |
| Net weight | 2.5 Kilogram |
| Volume | 11.52 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428581165 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |