Danfoss logo
PFM1000_AB-QM4.0_installed

PFM 1000, 10 bar

003Z8260

PFM 1000, 10 bar, mælitæki fyrir jafnvægistillingar á kæli- hita og neysluvatnskerfum.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Hitastig miðils [°C] [hám.]90 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-5 °C
IP-varnarflokkurIP65
Einkenni
Gildi
LýsingPFM 1000, 10 bar, mælitæki fyrir jafnvægistillingar á kæli- hita og neysluvatnskerfum.
Material DescriptionPFM 1000 measuring device PN 10
Merking á vöruYes
Product lineHydronic Balancing and Controls
SCIP-málsskjalanr.fe0418e0-6052-492f-a342-5c5f25df19d5
Vöruheiti í SCIP-málsskjölum003Z8260
VöruhópurManual balancing
VörutegundPFM 1000
Þrýstingur [bar]10.00 bar

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.554 Kilogram
Net weight2.5 Kilogram
Volume11.52 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428581141
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm