PFM 100
003L8260
PFM 100, mælitæki er notað til mælinga á mismunaþrýstingi
003L8260
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gerð þrýstitenginga | R21 |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 90 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | -5 °C |
| IP-varnarflokkur | IP65 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | PFM 100, mælitæki er notað til mælinga á mismunaþrýstingi |
| Material Description | PFM100 |
| Merking á vöru | Yes |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | 9e2501da-0975-46f3-a04c-4dd70abd8adc |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | 003L8260 |
| Vöruhópur | Manual balancing |
| Vörutegund | PFM 100 |
| Þrýstingur [bar] [hám.] | 10.00 bar |
| Þrýstingur [bar] [lágm.] | 0.00 bar |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.492 Kilogram |
| Net weight | 0.32 Kilogram |
| Volume | 7.9 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420119403 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |