MVT, DN 50, innri skrúfg.
003Z4086
MVT DN 50, Lokasett USV-M + USV-I, DN 15, innri skrúfgang., handv. forstillingaloki
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: MVT
003Z4086
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Afrennslisvirkni | Já |
| Afsláttarvirkni | Já |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni lokastykkis | DZR-látún |
| Gerðir tenginga | innri skrúfg. |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 120 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 40.00 m³/h |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lokastærð | DN 50 |
| Lýsing | MVT DN 50, Lokasett USV-M + USV-I, DN 15, innri skrúfgang., handv. forstillingaloki |
| Material Description | STILLILOKI MSV-BD DN50 KVS40 |
| Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.] | 2.50 bar |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Stilliskali | Já |
| Vöruhópur | Manual balancing |
| Vörutegund | MVT |
| Þrýstingsflokkur | PN 20 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 2.611 Kilogram |
| Net weight | 2.6 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 3.356 Liter |
| EAN/UPC | 5702425180583 |