Danfoss logo
MSV-BD 003Z4005

MVT, DN 40, innri skrúfg.

003Z4085

MVT DN 40, Lokasett USV-M + USV-I, DN 15, innri skrúfgang., handv. forstillingaloki
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: MVT

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afrennslisvirkni
Afsláttarvirkni
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni lokastykkisDZR-látún
Gerðir tengingainnri skrúfg.
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-20 °C
Kvs-gildi [m³/klst]26.00 m³/h
LokastærðDN 40
Einkenni
Gildi
LýsingMVT DN 40, Lokasett USV-M + USV-I, DN 15, innri skrúfgang., handv. forstillingaloki
Material DescriptionSTILLILOKI MSV-BD DN40 KVS26
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]2.50 bar
Product lineHydronic Balancing and Controls
Stilliskali
VöruhópurManual balancing
VörutegundMVT
ÞrýstingsflokkurPN 20

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.928 Kilogram
Net weight1.895 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume2.153 Liter
EAN/UPC5702425180569