Danfoss logo
MSV 003Z4003

MVT, DN 20, innri skrúfg.

003Z4082

MVT DN 20, Lokasett USV-M + USV-I, DN 15, innri skrúfgang., handv. forstillingaloki

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AfrennslisvirkniJá
AfsláttarvirkniJá
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni lokastykkisDZR-látún
Gerðir tengingainnri skrúfg.
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-20 °C
Kvs-gildi [m³/klst]6.00 m³/h
Einkenni
Gildi
LokastærðDN 20
LýsingMVT DN 20, Lokasett USV-M + USV-I, DN 15, innri skrúfgang., handv. forstillingaloki
Material DescriptionSTILLILOKI MSV-BD DN20 KVS6,6
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]2.50 bar
Product lineHydronic Balancing and Controls
StilliskaliJá
VöruhópurManual balancing
VörutegundMVT
ÞrýstingsflokkurPN 20

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.89 Kilogram
Net weight0.89 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume1.314 Liter
EAN/UPC5702425180507