Danfoss logo
MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF, innri skrúfg.

003Z9990

Vörutegund: LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF, Lítið flæði, innri skrúfg.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AfrennslisvirkniJá
AfsláttarvirkniJá
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni lokastykkisEcobrass
EU RoHS complianceOut of scope
Gerðir tengingainnri skrúfg.
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-20 °C
Kvs-gildi [m³/klst]2.50 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Einkenni
Gildi
LokastærðDN 15 LF
LýsingMSV-BD PURE DN15 LF G½"
Material DescriptionMSV-BD PURE DN15 LF G½"
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]2.50 bar
Product lineHydronic Balancing and Controls
PrófunartapparMeð prófunartöppum
StilliskaliJá
StreymisgerðLítið flæði
TengingarG ½"
VöruhópurManual balancing
VörutegundLENO MSV-BD PURE
ÞrýstingsflokkurPN 20

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.814 Kilogram
Net weight0.802 Kilogram
Volume1.376 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162508701
Proposition 65No significant risk